Publique sus productos
Skyroofs® - Pre-engineered Kalcurve 180° Vaults
Skyroofs® - Pre-engineered Kalcurve 180° Vaults
    Kalwall

    Skyroofs® - Pre-engineered Kalcurve 180° Vaults

    Traducido por Google,
    Kalwall ofrece una amplia gama de techos elevados prediseñados, incluidos techos tipo cobertizo, techos a dos aguas, pirámides, bóvedas de cañón y bóvedas de perfil bajo. Todos nuestros techos elevados prediseñados ofrecen soluciones de iluminación superior atractivas y asequibles para cualquier espacio con iluminación natural. Nuestros paneles translúcidos estándar son livianos y pesan 2 libras/pie cuadrado. pie | 9,8 kg/m2. metro en promedio. Esto minimiza significativamente los requisitos de estructura de soporte, especialmente en comparación con los sistemas de techo de vidrio. Sólo se requieren bordillos con cojinetes de empuje diseñados para adaptarse a los diseños locales de carga de viento y nieve viva. Son posibles tramos de iluminación natural grandes y monumentales de hasta 24 ′, dependiendo de la carga y la pendiente, sin marcos de soporte adicionales. Todos nuestros resistentes sistemas de techo son seguros para las personas y cumplen con las normas contra caídas de OSHA, lo que significa que no se requieren jaulas de seguridad, lo que supone otro ahorro de costos. Combine eso con la naturaleza de bajo mantenimiento y eficiencia energética de todos nuestros sistemas de iluminación natural y tendrá la solución perfecta para cualquier techo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaskyroofs-pre-engineered-kalcurve-180-vaults
    • Familia de productoSkyroofs
    • Grupo de productosPre-Engineered
    • Día de publicación2024-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_10_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Glazed unit roof framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Specialties
    • Número OmniClass23-13 33 27 19
    • Título OmniClass Glazed Roof Structures