Publique sus productos
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN50 x 270 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN50 x 270 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN50 x 270 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN50 x 270 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN50 x 270 mm

    Traducido por Google,

    Los contadores y dispositivos de agua inteligentes de Kamstrup se basan en más de 30 años de experiencia. Se basan en la última tecnología ultrasónica y están diseñados para garantizar una alta precisión y fiabilidad durante toda su vida útil.

    Especificaciones
    • flowIQ® 3200 covers a series of integrated, hermetically sealed water meters with a wired interface connection on the front of the meter as well as integrated radio communication. The wired connection can be used for connecting with flowIQ® Gateway or to be reprogrammed with different pulse output options. flowIQ® Gateway can be used as a remote display and/or with additional communication options - see documentation for flowIQ® Gateway. The flowIQ® 3200 series is, for all sizes, a composite housing unit combined with a metal body, all operated with a D-cell battery providing battery life up to 20 years depending on the selected data package and ambient installation temperature. flowIQ® 3200 is suitable for measurement in multi-unit apartments and commercial premises. The meter is suitable for mounting in pump stations or well heads and is fully protected against internal or external penetration of water. Other key features include intelligent alarms and info codes as well as a configurable log to match your data needs. All of this ensures fair and accurate billing, improves the data quality and helps to reduce the non-revenue water.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia02-L-XX-D-X-4J-X-XX
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de productosflowIQ®3200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)194
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTransit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniClass Water Utility Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Åland
    Anguilla
    Albania
    Antigua y Barbuda
    Alemania
    Aruba
    Andorra
    Bahamas
    Austria
    Barbados
    Bélgica
    Belice
    Bielorrusia
    Bermudas
    Bosnia-Herzegovina
    Canadá
    Bulgaria
    Caribe Neerlandés
    Chipre
    Costa Rica
    Ciudad del Vaticano
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
    Isla de Man
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Islandia
    Jamaica
    Islas Faroe
    Martinica
    Italia
    México
    Jersey
    Montserrat
    Letonia
    Nicaragua
    Liechtenstein
    Panamá
    Lituania
    Puerto Rico
    Luxemburgo
    República Dominicana
    Macedonia del Norte
    Saint Barthélemy
    Malta
    San Cristóbal y Nieves
    Moldavia
    San Martín
    Mónaco
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
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania