Publique sus productos
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm

    Traducido por Google,

    Los medidores flowIQ® 2200/3200/4200 cubren una serie de medidores de agua integrados y herméticamente sellados con comunicación por radio integrada. Algunos medidores están disponibles en 2 versiones, con o sin conexión de interfaz por cable en la parte frontal del medidor. flowIQ® 2200/3200/4200 es un medidor ultrasónico estático, sin piezas móviles, que utiliza el principio de medición ultrasónica del tiempo de vuelo.

    La serie flowIQ® 4200 es un medidor fabricado con una carcasa compuesta combinada con un cuerpo totalmente fabricado en acero inoxidable y equipado con bridas divididas recubiertas de negro fabricadas en hierro fundido. ¡Nota! Las bridas de hierro fundido no vienen montadas de fábrica, pero están incluidas en el paquete del medidor.

    Especificaciones
    • DN125-300 – large district water meter for reliable and accurate reading Kamstrup now offers high quality ultrasonic district meters with the option of two different dynamic range levels R250 and R630 ​​​​​​​​​(R630 is only available for Germany and China). The difference in dynamic range will be reflected in the pricelist.The 4200-series contain sizes from DN125-300 and is therefore the largest water meters in Kamstrup's product lineup. Based on more than 30 years of experience with ultrasonic metering, flowIQ® 4200 provides suitable measurement in commercial premises and industrial environments, with pinpoint measurement precision and reliability throughout its lifetime.​​The meter comes with built-in wired interface, which supports connection to the flowIQ® Gateway, which is also able to power supply the meter. The meter is watertight, IP68-approved, and suited for mounting in pump stations or wells. The pulse option feature is only available through the Gateway. The built-in wired interface can not be reprogrammed for pulse output.​​​​​​​​​ flowIQ® 4200 has four ultrasonic sensors and is powered by 2xD-cell batteries, which are replaceable.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia02-E-XX-H-X-AH-X-XX
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de productosflowIQ®4200 EU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)270
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTransit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniClass Water Utility Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica