Publique sus productos
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x105 mm
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x105 mm
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x105 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x105 mm

    Traducido por Google,

    Los medidores flowIQ® 2200 cubren una serie de medidores de agua integrados, sellados herméticamente y con comunicación por radio integrada. El flowIQ® 2200 es un medidor ultrasónico estático, sin piezas móviles, que utiliza el principio de medición ultrasónica del tiempo de vuelo. La serie flowIQ® 2200 viene con diferentes opciones de batería. flowIQ® 2200 – KWM2231 funciona con dos baterías tipo A. flowIQ® 2200 – KWM2210 funciona con una batería de celda C. Las baterías internas de litio, pueden proporcionar hasta 16 años de vida. La serie flowIQ® 2200 tiene una clasificación IP68 completa: está protegida contra la penetración de humedad interna y la entrada de agua externa y, por lo tanto, puede sumergirse en agua. Esto se aplica durante toda la vida útil del medidor.

    Especificaciones
    • flowIQ® 2200 measures the water velocity using ultrasonic signals. Through two ultrasonic transducers inside the water meter an audio signal is sent with and against the flow direction. A transducer serves as both ‘transmitter’ and ‘receiver’ when sending or receiving signals. The ultrasonic signal travelling with the flow will be the first to reach the opposite transducer, while the signal running against the flow will be received a little later. The time difference between the two signals can be converted into flow velocity and thereby also into a volume. The measuring principle is called ‘bidirectional ultrasound technique based on the transit time method’ which is a proven, long-term stable and accurate measuring principle

    Especificaciones técnicas
    • Referencia02-K-51-A-X-2A-8-xx
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de productosflowIQ®2200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)105
    • Profundidad (mm)91.6
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)0.37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTransit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniClass Water Utility Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica