Publique sus productos
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 130 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 130 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 130 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 130 mm.
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 130 mm.

    Traducido por Google,

    Los medidores flowIQ® 2200/3200 cubren una serie de medidores de agua integrados y sellados herméticamente con un cable

    conexión de interfaz en la parte frontal del medidor, así como comunicación por radio integrada.

    flowIQ® 2200/3200 es un medidor ultrasónico estático que utiliza el principio de medición ultrasónica del tiempo de vuelo y sin partes móviles. La interfaz con cable se puede utilizar para la conexión a la puerta de enlace flowIQ® o se puede reprogramar con diferentes opciones de salida de pulsos. La puerta de enlace flowIQ® se puede usar como una pantalla remota y/o se puede usar con IoT (Internet de las cosas) para comunicación adicional

    opciones Los medidores flowIQ® 2200 y flowIQ® 3200 están diseñados para medir el consumo de agua potable fría y caliente en aplicaciones residenciales, edificios de unidades múltiples y comerciales.

    El medidor cumple con la directriz MID para medidores de agua ultrasónicos y está probado de acuerdo con las recomendaciones internacionales OIML R49.

    La serie flowIQ® 2200 está hecha completamente de material compuesto o una carcasa de material compuesto combinada con una pieza de flujo de metal (en adelante, cuerpo de dos piezas). La serie flowIQ® 3200 es, para todos los tamaños, una carcasa compuesta combinada con un cuerpo metálico. Ambas series funcionan con una batería de celda D que proporciona una larga duración de la batería, incluso con comunicaciones de alto rendimiento. La serie flowIQ® 2200/3200 está completamente protegida contra la penetración interna o externa de agua.

    flowIQ® 3200 es adecuado para la medición en apartamentos de varias unidades y locales comerciales ligeros.

    El medidor es adecuado para montar en estaciones de bombeo o cabezales de pozo.

    La interfaz cableada en flowIQ® 2200 y flowIQ® 3200 está diseñada para condiciones completamente sumergidas.

    El medidor se puede usar con o sin el cable conectado a la interfaz alámbrica, sin comprometer la protección IP.

    Especificaciones
    • D-cell powered water meter design with life up to 20 years, depending on selected data package and ambient installation temperature

      No moving parts ensures low maintenance and a long-term reliable device with a low cost of ownership.

      Market leading water ingress protection – IP68.

      IP68 with wired interface.

      9 digits for volume and 4 digits flow rate available in display.

      Acoustic Leak Detection for meter sizes up to 10 m3/h.

      Low start flow, starting at 0.9 L/h for the smallest meter sizes.

      Measures volume every second.

      Water temperature measurements on meter sizes up to 4 m³/h.

      Ambient temperature measurements on all meter sizes.

      ‘Leak’, ‘burst’, ‘tamper’, ‘no flow’, ‘low battery’ and ‘radio off’ alarms in display.

      Internal data logger with storage for up to 2400 hourly values, 460 daily values, 36 monthly values and 20 yearly values.

      Type tested in accordance with requirements for custody transfer MI-001 & the OIML R49 recommendations.

      All wetted materials are compliant with international drinking water regulations.

      Manufactured under strict hygienic control and calibrated in Kamstrup in-house laboratories that are accredited according to ISO 17025 standard.

      Available with integrated radio communication.

      Wired interface connection to flowIQ® Gateway (modular communication solution).

      Programmable wired interface to different volume pulse output.

      Infrared interface to read onboard loggers and update the meter configuration.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia02-K-XX-D-X-2B-X-XX
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de productosflowIQ®2200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTransit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniClass Water Utility Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica