Publique sus productos
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM

    Traducido por Google,

    El contador de agua de Kamstrup se ha sometido a una prueba de tipo OIML R49 muy exhaustiva con el fin de garantizar un contador estable, preciso y fiable a largo plazo.

    Especificaciones
    • flowIQ® 2200:

      - Dual band radio

               - AMR [Walk-by/drive-by]

               - AMI [Fixed network]

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - Temperature measurement

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

      - Acoustic leak detection in service and distribution line.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia02-K-YY-D-X-8B-8UB_L
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de productosflowIQ®2200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.7
    • Ancho (pulgadas)7.5
    • Profundidad (pulgadas)3.6
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioComposite
    • Peso Neto (kg)1.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTransit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniClass Water Utility Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica