Publique sus productos
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 120,  Flanged 1½" / 1½” x 13”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 120,  Flanged 1½" / 1½” x 13”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 120,  Flanged 1½" / 1½” x 13”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 120,  Flanged 1½" / 1½” x 13”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 120,  Flanged 1½" / 1½” x 13”
    Kamstrup

    flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 120, Flanged 1½" / 1½” x 13”

    Traducido por Google,

    Contadores de agua inteligentes Kamstrup.

    flowIQ® 3200 está construido con una parte de flujo de acero inoxidable y tiene clasificación IP68, lo que significa que puede instalarse y sumergirse continuamente en agua sin riesgo de que ingrese agua a la pantalla del medidor o a los componentes internos. El medidor de agua industrial utiliza una técnica de medición ultrasónica bidireccional para garantizar que el consumo de agua comercial e industrial se mida con precisión tanto en caudales altos como bajos. Sin partes móviles, el medidor mantendrá la misma precisión que el día en que se instaló.

    Especificaciones
    • flowIQ® 3200

      - Dual band radio

      - AMR (Walk-by/drive-by)

      - AMI (Fixed network)

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

    Especificaciones técnicas
    • Referencia02-L-YY-D-X-8F-8UB
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de productosflowIQ®3200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.1
    • Ancho (pulgadas)13
    • Profundidad (pulgadas)5.7
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_51_97
    • Descripción Uniclass 2015Water meters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTransit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniClass Water Utility Equipment