Publique sus productos
Contador de agua, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x190 mm.
Contador de agua, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x190 mm.
Contador de agua, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x190 mm.
    Kamstrup

    Contador de agua, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x190 mm.

    Contador de agua ultrasónico aprobado para facturación. Sin piezas móviles y grado de protección IP68 superior gracias a su exclusivo diseño monobloc. La medición por ultrasonidos garantiza una elevada precisión del equipo. El contador no tiene piezas móviles, y por lo tanto es menos sensible a impurezas en el agua y a desgaste. Esto asegura una mayor longevidad y mejor rendimiento frente a contadores mecánicos tradicionales.
    Especificaciones
    • Contador de agua ultrasónico diseño monobloc con comunicación integrada. Grado de protección IP68, sellado hermético al vacio. Certificado para facturación según MID/OIML-R49. R250 / U0-D0 / T30, T70 Q3 = 1,6 m³/h, 2,5 m³/h y 4,0 m³/h Batería 3,65 VCC, 1 celda de litio tipo C Comunicación M-Bus, Wireless M-Bus, Sigfox, LinkIQ
    Especificaciones técnicas
    • Referencia021-YY-Z0E-XXX
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de productosMULTICAL®21/flowIQ®2101
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)91.6
    • Profundidad (mm)190
    Links
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)0.46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTransit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniClass Water Utility Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica