Publique sus productos
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 165 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 165 mm
    Kamstrup

    Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 165 mm

    Traducido por Google,

    Los medidores de calor y frío de Kamstrup se basan en un profundo conocimiento de los desafíos a los que se enfrentan los clientes. Combinados con décadas de experiencia en el desarrollo de tecnología ultrasónica innovadora y un diseño a prueba de futuro, el resultado son medidores de alta calidad con una funcionalidad fácil de usar, una precisión y una fiabilidad inigualables.

    Kamstrup es un proveedor líder mundial de soluciones inteligentes de medición de energía y agua. En Kamstrup, definimos el éxito como el progreso que generamos para los demás. Nuestra tecnología y experiencia superiores han sido la base sobre la que hemos transformado empresas y mercados, creando formas de trabajo más eficientes, desde que Olaf Kamstrup fundó la empresa en Dinamarca en 1946.

    Especificaciones
    • MULTICAL® 303 is the compact all-round heat and cooling meter that can be installed everywhere due to its minimum dimensions. The meter can be turned during installation, even in the most compact systems, enabling you to always obtain optimal reading of the display. The robust metal flow sensor tolerates continuous temperatures of up to 130 ˚C, is effectively protected against condensation and can be used in both PN16 and PN25 installations. The flow sensor is constructed with Kamstrup’s unique ultrasonic technique that ensures an extremely long lifetime – also in magnetite-containing heating systems.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia303_40_165
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de productosMULTICAL® 303
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)77
    • Ancho (mm)165
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Flow Meters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniClass Energy Monitoring and Controls

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica