Publique sus productos
MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
    Kamstrup

    MULTICAL® 403, qp 0,6 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío

    Contador térmico estático para calefacción, refrigeración o doble registro, basado en el principio ultrasónico. Aprobado para facturación según normativa europea MID. Para la medición de energía en prácticamente todos los tipos de instalaciones térmicas donde el agua se emplea como fluido caloportador. El MULTICAL® 403 está compuesto por un integrador, un caudalímetro y dos sondas de temperatura.
    Especificaciones
    • Contador térmico estático para calefacción, refrigeración o doble registro, basado en el principio ultrasónico. Certificado para facturación según MID Qp 0,6 hasta 15 m3/h 2...130 ºC/ PN16/PN25 / EN 1434-1 Comunicación: Pulsos, M-Bus, Wireless M-Bus, LinkIQ, salida analógica, BACnet MS/TP o Modbus RTU Datalogger programable desde 1 minuto Alimentación: 230VAC, 24VAC o batería de litio
    Especificaciones técnicas
    • Referencia403x3x
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de productosMULTICAL® 403
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)84
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Flow Meters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniClass Energy Monitoring and Controls

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Åland
    Anguilla
    Albania
    Antigua y Barbuda
    Alemania
    Aruba
    Andorra
    Bahamas
    Austria
    Barbados
    Bélgica
    Belice
    Bielorrusia
    Bermudas
    Bosnia-Herzegovina
    Canadá
    Bulgaria
    Caribe Neerlandés
    Chipre
    Costa Rica
    Ciudad del Vaticano
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
    Isla de Man
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Islandia
    Jamaica
    Islas Faroe
    Martinica
    Italia
    México
    Jersey
    Montserrat
    Letonia
    Nicaragua
    Liechtenstein
    Panamá
    Lituania
    Puerto Rico
    Luxemburgo
    República Dominicana
    Macedonia del Norte
    Saint Barthélemy
    Malta
    San Cristóbal y Nieves
    Moldavia
    San Martín
    Mónaco
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
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania