Publique sus productos
MULTICAL® 603, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 603, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 603, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
    Kamstrup

    MULTICAL® 603, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío

    4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
    Los contadores térmicos MULTICAL® de Kamstrup se basan en una profunda comprensión de los desafíos a los que se enfrenta el sector energético. Combinado con décadas de experiencia en el desarrollo de tecnología ultrasónica innovadora y diseño a prueba de futuro, se obtienen contadores de alta calidad con un funcionamiento sencillo, y una precisión y fiabilidad imbatibles. Kamstrup es un proveedor líder mundial de soluciones inteligentes de medición de energía y agua. En Kamstrup, definimos el éxito por el progreso que creamos para otros. Nuestra avanzada tecnología y experiencia han sido la base para transformar negocios y mercados, al crear formas de trabajo más eficientes, desde la fundación por Olaf Kamstrup en Dinamarca en 1946.
    Especificaciones
    • MULTICAL® 603 es un integrador todoterreno apto como contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío, junto con 1 o 2 caudalímetros y 2 o 3 sondas de temperatura. El contador está concebido para la medición de energía en prácticamente todo tipo de instalaciones térmicas. Al diseñar el MULTICAL® 603, se ha dado una especial importancia a la flexibilidad a través de funciones programables y tarjetas modulares con el fin de garantizar un uso óptimo en una gran variedad de aplicaciones.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia603xxx
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de productosMULTICAL® 603
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)102
    • Ancho (mm)154
    • Profundidad (mm)47
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)0.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Dispositivo de conversión de energía
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndicators and Meters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniClass Energy Monitoring and Controls

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica