Publique sus productos
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, G1B (R3/4) x 130 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, G1B (R3/4) x 130 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, G1B (R3/4) x 130 mm
    Kamstrup

    Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, G1B (R3/4) x 130 mm

    Traducido por Google,
    Los contadores de calor y frío de Kamstrup se basan en un profundo conocimiento de los retos a los que se enfrentan los clientes. Combinado con décadas de experiencia en el desarrollo de tecnología ultrasónica innovadora y un diseño preparado para el futuro, el resultado son medidores de alta calidad con funcionalidad fácil de usar, precisión y confiabilidad inigualables. Kamstrup es un proveedor líder mundial de soluciones inteligentes de medición de agua y energía. En Kamstrup, definimos el éxito por el progreso que generamos para los demás. Nuestra tecnología superior y nuestra experiencia han sido la base desde la cual transformamos negocios y mercados, mediante la creación de formas de trabajo más eficientes, desde que Olaf Kamstrup fundó la empresa en Dinamarca en 1946.
    Especificaciones
    • ULTRAFLOW® 44 DN15-125 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for thermal energy meters such as Kamstrups MULTICAL® 603 and 803. ULTRAFLOW® 44 has been designed for use in cooling installations, with water as the thermal energy-conveying liquid, and can also be used for heat/cooling installations. ULTRAFLOW® 44 has been designed from the start with a clear focus on water protection. The IP class of the flow sensor is IP68 including its electronics box. Particular focus has been spent on condense/water protection of ULTRAFLOW® 44 by gel-encapsulated transducers and by physical removal of the flow sensors PCB/electronics from the meter housing. As the PCB/electronics itself is also water proofed encapsulated, ULTRAFLOW® 44 withstands even to be sub-merged (up to 2 months). ULTRAFLOW® 44 employs microprocessor technology and ultrasonic measuring techniques. All circuits for calculating and measuring are collected on a single board, providing compact and rational design in addition to an exceptionally high level of measuring accuracy and reliability. The flow is measured using bidirectional ultrasonic technique based on the transit time method, which has proven to be a long-term stable and accurate measuring principle.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia65-4-CDHD-XXX
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de productosULTRAFLOW® 44
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)42
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Segmento de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniClass Energy Monitoring and Controls

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica