Publique sus productos
MULTICAL® 803, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 803, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 803, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
    Kamstrup

    MULTICAL® 803, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío

    Los contadores térmicos MULTICAL® de Kamstrup se basan en una profunda comprensión de los desafíos a los que se enfrenta el sector energético. Combinado con décadas de experiencia en el desarrollo de tecnología ultrasónica innovadora y diseño a prueba de futuro, se obtienen contadores de alta calidad con un funcionamiento sencillo, y una precisión y fiabilidad imbatibles. Kamstrup es un proveedor líder mundial de soluciones inteligentes de medición de energía y agua. En Kamstrup, definimos el éxito por el progreso que creamos para otros. Nuestra avanzada tecnología y experiencia han sido la base para transformar negocios y mercados, al crear formas de trabajo más eficientes, desde la fundación por Olaf Kamstrup en Dinamarca en 1946.
    Especificaciones
    • El MULTICAL® 803 es un integrador robusto y todoterreno apto como contador de calefacción, refrigeración o bifuncional calor/frío junto con 1 o 2 caudalímetros y 1, 2, 3 o 4 sondas de temperatura. El contador está concebido para la medición de energía en prácticamente todo tipo de instalaciones térmicas. La pantalla ha sido especialmente diseñada con el fin de lograr una larga vida útil y un contraste nítido en un amplio rango de temperaturas y, por defecto, el MULTICAL® 803 tiene pantalla retroiluminada. El MULTICAL® 803 puede funcionar con alimentación de red de 24 VCA o 230 VCA. Una batería de respaldo integrada asegura a su vez que el contador continúe realizando la medición de energía durante 6 años en caso de fallo de tensión.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia803xxx
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de productosMULTICAL® 803
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)198
    • Ancho (mm)172
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)1.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Dispositivo de conversión de energía
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51
    • Descripción Uniclass 2015Measuring and metering products
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndicators and Meters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniClass Energy Monitoring and Controls

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica