Publique sus productos
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
    Kamstrup

    Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm

    Traducido por Google,

    Los conjuntos de sensores de temperatura se utilizan junto con medidores de energía térmica para medir las temperaturas de entrada y salida.

    Especificaciones
    • Kamstrup TemperatureSensor 63 consists of two paired temperature sensors and is used together with electronic energy meters for measuring the inlet and outlet temperatures. The temperature sensors have built-in platinum resistors of which the electric resistance changes according to the temperature. A measurement of the resistance value thus provides an analogue expression of the temperature. Kamstrup TemperatureSensor 63 has a very broad selection of temperature sensor types and thus fits most heat or cooling installations. Kamstrup TemperatureSensor 63 is approved for IP68 and is thus especially suited to be used for both heat and cooling measurements.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTS63_Dia_5_8
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de productosTemperature Sensors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)6
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Segmento de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Descripción Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemperature Measurement
    • Número OmniClass23-27 11 11 23
    • Título OmniClass Temperature Sensors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica