Publique sus productos
FOGLER LED 14W-NW ceiling light
FOGLER LED 14W-NW ceiling light
FOGLER LED 14W-NW ceiling light
    Kanlux

    FOGLER LED 14W-NW ceiling light

    Traducido por Google,
    La luminaria de techo LED Kanlux FOGLER con detector de movimiento es una excelente solución para iluminar escaleras, cuartos técnicos en edificios multifamiliares, trasteros, sótanos, garajes y entradas de vehículos en casas unifamiliares.
    Especificaciones
    • Ceiling-mounted LED light fitting. FOGLER LED 14W-NW LED troffer, FOGLER LED 14W-NW, 14W, 800lm, 4000K, IP20, white (18121)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia18121
    • Familia de productoFOGLER LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo