Publique sus productos
JASMIN 270-WE ceiling light
JASMIN 270-WE ceiling light
JASMIN 270-WE ceiling light
    Kanlux

    JASMIN 270-WE ceiling light

    Traducido por Google,
    Los soportes redondos originales y al mismo tiempo elegantes: Kanlux JASMIN se caracterizan por un diseño moderno y atractivo. La carcasa de la lámpara de techo está hecha de madera y vidrio grabado (satinado) que garantiza una dispersión uniforme de la luz. La combinación clásica de madera y vidrio la convierte en una solución de iluminación muy universal.
    Especificaciones
    • Ceiling light fitting. Ceiling light fitting, JASMIN 270-WE, wenge, E27, 1 x max60W (23120)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia23120
    • Familia de productoJASMIN
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)1.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo