Publique sus productos
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
    Kanlux

    MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting

    Traducido por Google,
    Kanlux MAH LED HI son luminarias herméticas diseñadas para usuarios exigentes. Se caracterizan por una eficacia luminosa excepcional que alcanza los 150 lm/W. Las luminarias Kanlux MAH LED HI son fáciles y rápidas de montar y se pueden conectar en línea, lo que permite la iluminación de grandes espacios. En las luminarias Kanlux MAH LED HI, utilizamos una pantalla ranurada, que aumenta el flujo luminoso.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia22608
    • Familia de productoMAH LED HI
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)1475
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo