Publique sus productos
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
    Kanlux

    VARSO LED 24W-WW-O ceiling light

    Traducido por Google,
    Kanlux VARSO LED es una familia de luminarias herméticas de techo con fuente de luz LED integrada. Es una gran elección tanto para urbanizaciones (cooperativas de viviendas, hoteles) como para viviendas unifamiliares donde se necesite una mayor resistencia a la humedad (IP54). Para iluminar espacios especialmente grandes, recomendamos Kanlux VARSO HI de 36W con un flujo luminoso de hasta 3600 lm. Tenga en cuenta que también ofrecemos luminarias Kanlux VARSO con sensores de movimiento (SE).
    Especificaciones
    • VARSO LED 24W-WW-O LED troffer, VARSO LED 24W-WW-O, 24W, 2160lm, 3000K, IP54, white (26444)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26444
    • Familia de productoVARSO LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)49
    • Ancho (mm)327
    • Profundidad (mm)327
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo