Publique sus productos
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
    Kanlux

    HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting

    Traducido por Google,
    Los downlights LED Kanlux HIMA son luminarias de alto rendimiento lumínico (superior a 110 lm/W). La posibilidad de orientar las luminarias en dos ejes y el alto índice de reproducción cromática hacen que las luminarias sean ideales para lugares donde es importante exponer zonas y colores específicos: boutiques, puestos de venta o tiendas de gran formato. Kanlux HIMA LED es una luminaria de alta potencia, por lo que proporcionará la cantidad de luz adecuada incluso en estancias altas. La fiabilidad de estas lámparas está confirmada por una garantía de 5 años.
    Especificaciones
    • HIMA LED 23W-NW-W *OPRAWA LED
    Especificaciones técnicas
    • Referencia22841
    • Familia de productoHIMA LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.99
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire