Kanlux MORO N es una luminaria empotrable duradera con una fuente de luz reemplazable con casquillo GU10 (máx. 20W). Puede utilizarlo con éxito para iluminar entradas de vehículos, callejones, aceras o plantas en el jardín. Está fabricado con materiales de la mejor calidad, por lo que puede resistir una presión de hasta 2 toneladas. Sus ventajas adicionales son un alto grado de estanqueidad (IP67) y (IK08) resistencia al daño mecánico.