Publique sus productos
JASMIN 370-W ceiling light
Kanlux

JASMIN 370-W ceiling light

Traducido por Google,
Los soportes redondos originales y al mismo tiempo elegantes: Kanlux JASMIN se caracterizan por un diseño moderno y atractivo. La carcasa de la lámpara de techo está hecha de madera y vidrio grabado (satinado) que garantiza una dispersión uniforme de la luz. La combinación clásica de madera y vidrio la convierte en una solución de iluminación muy universal.
Especificaciones
  • Ceiling light fitting. Ceiling light fitting, JASMIN 370-W, Sonoma oak, E27, 2 x max60W (23124)
Especificaciones técnicas
  • Referencia23124
  • Familia de productoJASMIN
  • Grupo de productosLighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)77
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo