Publique sus productos
JASMIN WE-W ceiling light
JASMIN WE-W ceiling light
    Kanlux

    JASMIN WE-W ceiling light

    Traducido por Google,
    Los apliques Kanlux JASMIN son soportes de madera cuidadosamente elaborados que permiten disponer las estancias de forma interesante. La carcasa eficaz combinada con el vidrio satinado que asegura una dispersión uniforme de la luz le dará un carácter único a cada interior.
    Especificaciones
    • Wall-mounted light fitting. Wall-mounted lamp, JASMIN WE-W, wenge, E27, 1 x max60W (23756)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia23756
    • Familia de productoJASMIN
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)116
    • Profundidad (mm)407
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)1.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared