Publique sus productos
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
    Kanlux

    TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light

    Traducido por Google,
    Kanlux TYBIA LED es una luminaria de iluminación general que utiliza diodos SMD. Cuando se monta en pasillos, escaleras, salas sociales o de servicio, TYBIA LED permite ahorros significativos relacionados tanto con la reducción del consumo de energía como con la operación sin mantenimiento a largo plazo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia24647
    • Familia de productoTYBIA LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo