Publique sus productos
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 8W-NW wall light

    Traducido por Google,
    Kanlux ASTEN LED es una luminaria de pared lineal para ser utilizada en lugares con mayor humedad (IP44). Puede montarlo fácilmente sobre el espejo del baño. La lámpara tiene una fuente de luz incorporada basada en diodos LED SMD, cuya vida útil es de al menos 25.000 horas.
    Especificaciones
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26680
    • Familia de productoASTEN
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)41
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared