Publique sus productos
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
    Kanlux

    ROLSO LED IP44 15W-NW wall light

    Traducido por Google,
    Kanlux ROLSO LED es un moderno soporte LED para el hogar cuyo activo adicional es un diseño sutil que combina a la perfección, en particular, con interiores modernos. Este soporte funcionará bien como iluminación de baños, gracias al coeficiente IP44.
    Especificaciones
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26700
    • Familia de productoROLSO
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.456
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared