Publique sus productos
STOBI DLP 250-B ceiling light
STOBI DLP 250-B ceiling light
STOBI DLP 250-B ceiling light
STOBI DLP 250-B ceiling light
STOBI DLP 250-B ceiling light
STOBI DLP 250-B ceiling light
STOBI DLP 250-B ceiling light
    Kanlux

    STOBI DLP 250-B ceiling light

    Traducido por Google,
    Kanlux STOBI es la línea de luminarias de techo, con una fuente de luz reemplazable. Son de aluminio con un ángulo de haz de luz totalmente ajustable. El acabado de alta calidad (superficie mate, lijada) y el estilo simple, hacen que los accesorios sean perfectos para habitaciones en el hogar, y también para oficinas y apartamentos.
    Especificaciones
    • Ceiling-mounted spotlight fitting
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26832
    • Familia de productoSTOBI
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)143
    • Profundidad (mm)253
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo