Publique sus productos
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight

    Traducido por Google,
    Kanlux ROUNDA V2LED es una nueva versión de las populares luminarias downlight redondas para uso en interiores. Los downlights combinan el diseño estético con la luz obtenida gracias a la tecnología LED. No puede entrar agua ni polvo en el interior debido a la alta clase de hermeticidad (IP44).
    Especificaciones
    • Downlight ROUNDA V2LED 12W-NW-W 780lm IP44/20 white

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28931
    • Familia de productoROUNDA V2LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)169
    • Profundidad (mm)169
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo