Publique sus productos
KATRO V2LED 12W-WW-W
KATRO V2LED 12W-WW-W
    Kanlux

    KATRO V2LED 12W-WW-W

    Traducido por Google,
    Kanlux KATRO V2LED es una nueva versión de las luminarias LED KATRO N, populares downlights cuadrados para uso en interiores. Combinan el diseño estético con la luz obtenida gracias a la tecnología LED. No puede entrar agua ni polvo en el interior debido a la alta clase de hermeticidad (IP44).
    Especificaciones
    • Downlight fitting
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28941
    • Familia de productoKATRO V2LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo