Publique sus productos
KANTI V2LED 18W-NW-W downlight
KANTI V2LED 18W-NW-W downlight
    Kanlux

    KANTI V2LED 18W-NW-W downlight

    Traducido por Google,
    Kanlux KANTI V2 LED es una luminaria de fachada cuadrada caracterizada por una combinación armoniosa de tecnología moderna con un aspecto atractivo y moderno. Se distingue por una alta eficiencia energética con excelentes parámetros de luz mantenidos. Kanlux KANTI V2 LED es perfecta para iluminar interiores residenciales y salas de oficinas.
    Especificaciones
    • Downlight fitting
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28951
    • Familia de productoKANTI V2LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)215
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.544
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo