Publique sus productos
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire

    Traducido por Google,
    Un efecto de luz visualmente interesante, que creamos ajustando el ángulo del haz de luz, es la ventaja básica de Kanlux REKA LED. Con las aletas de enmascaramiento, podemos cambiar el ángulo de iluminación por nosotros mismos, en la parte superior e inferior de la luminaria. Kanlux REKA LED se puede utilizar para iluminar interiores, así como fachadas de edificios debido a su estanqueidad IP54.
    Especificaciones
    • Facade luminaire
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28990
    • Familia de productoREKA LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores