Publique sus productos
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire

    Traducido por Google,
    La principal ventaja de la Kanlux REKA LED reside en el interesante efecto visual que crea al encenderse, así como en la posibilidad de ajustar libremente el flujo luminoso mediante aletas de enmascaramiento. La Kanlux REKA LED es apta para la iluminación de fachadas de edificios.
    Especificaciones
    • Facade luminaire
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28991
    • Familia de productoREKA LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)115
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores