Publique sus productos
LAURIN EL-3O W wall and ceiling light
LAURIN EL-3O W wall and ceiling light
LAURIN EL-3O W wall and ceiling light
LAURIN EL-3O W wall and ceiling light
    Kanlux

    LAURIN EL-3O W wall and ceiling light

    Traducido por Google,
    Los proyectores Kanlux LAURIN ofrecen una gran selección de lámparas direccionales de techo y pared. El diseño simple y minimalista se puede utilizar con éxito en muchas habitaciones de la casa. El libre ajuste de la dirección del flujo luminoso es una ventaja adicional de estos dispositivos.
    Especificaciones
    • Oprawa ścienno-sufitowa 3 pkt. LAURIN EL-3O W GU10 3x35W biała
    Especificaciones técnicas
    • Referencia29126
    • Familia de productoLAURIN
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)108
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo