Publique sus productos
GOVIK DSO-W ceiling light
GOVIK DSO-W ceiling light
GOVIK DSO-W ceiling light
GOVIK DSO-W ceiling light
GOVIK DSO-W ceiling light
GOVIK DSO-W ceiling light
    Kanlux

    GOVIK DSO-W ceiling light

    Traducido por Google,
    KANLUX GOVIK es un nuevo soporte para empotrar con una estructura única. La pantalla acrílica mate difunde la luz y hace que la fuente de luz instalada sea invisible. El soporte parece una luminaria montada en superficie integrada en miniatura.
    Especificaciones
    • Recessed 1-point luminaire ring GOVIK DSO-W Gx5,3/GU10 white matte
    Especificaciones técnicas
    • Referencia29235
    • Familia de productoGOVIK
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo