Publique sus productos
OS 40W-840-MPRM-W-N3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-W-N3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-W-N3 luminaire
    Kanlux

    OS 40W-840-MPRM-W-N3 luminaire

    Traducido por Google,

    Kanlux OFIS S LED es una serie de luminarias modernas destinadas principalmente a espacios de oficina. La carcasa simple y extremadamente plana hace que la luminaria sea muy elegante, por lo que se integra perfectamente en el plano del techo.
    La posibilidad de seleccionar el color de la carcasa, el difusor y la temperatura de color lo hace eminentemente versátil, y su diseño único acelera al máximo el montaje.
    5 años de garantía según los términos de la declaración de garantía, disponible en el sitio web de Kanlux: www.kanlux.com

    Especificaciones técnicas
    • Referencia32821
    • Familia de productoOFIS S
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)4.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo