Publique sus productos
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
    Kanlux

    ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector

    Traducido por Google,
    Kanlux ACORD ATL 1 son luminarias de integración para montar en carril trifásico. Son lámparas que se pueden adaptar a nuestras necesidades individuales. Podemos elegir blanco o negro, dos potencias (18W y 30W), color de luz y ángulo de iluminación (el estándar es 60⁰, pero podemos sustituir el reflector y cambiar el ángulo a 15⁰ o 36⁰) según queramos iluminar la superficie o un detalle especifico. Kanlux ACORD ATL 1 representa 50 000 horas de durabilidad y una garantía de 5 años. Los componentes clave de la marca (LED COB y fuente de alimentación), el alto nivel de reproducción de color real (CRI> 90) y la eliminación del deslumbramiento (UGR <19) son otras ventajas de estas luminarias únicas.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33136
    • Familia de productoACORD ATL1
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)128
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo