Publique sus productos
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
    Kanlux

    ATL2 GU10-W rail-mounted projector

    Traducido por Google,
    Kanlux ACORD ATL 2 son luminarias para montar en carril trifásico. Son lámparas con una fuente de luz reemplazable que se puede adaptar a nuestras necesidades individuales. Podemos elegir el color de la luminaria: blanco o negro, y una fuente de luz. En función de nuestras necesidades, podemos elegir el color, el ángulo de iluminación y la potencia adecuados. Las luminarias Kanlux ACORD ATL 1 tienen una garantía de 5 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33138
    • Familia de productoACORD ATL2 GU10
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)55
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo