Publique sus productos
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
    Kanlux

    TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting

    Traducido por Google,
    Kanlux TP STRONG es una luminaria hermética para fines especiales. La estanqueidad de IP65, la resistencia mecánica de IK08 y la eficacia luminosa de 135 lm/W son las principales ventajas de esta luminaria. Además, tiene un ángulo de distribución de luz de X125⁰/Y110⁰. Los parámetros hablan por sí mismos, pero también ofrecemos una garantía de 5 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33170
    • Familia de productoTP STRONG
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)63
    • Ancho (mm)72
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo