Publique sus productos
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO TN38W 6060 NW LED panel

    Traducido por Google,
    Kanlux BLINGO LED son paneles retroiluminados. Están equipados con una caja de conexiones con conector rápido, que permite conectar paneles entre sí, y además agiliza su montaje. En los nuevos modelos de los conocidos paneles LED Kanlux BLINGO hemos introducido una fuente de alimentación integrada, gracias a la cual podemos colocarlos en el marco Kanlux ADTR adecuado y realizar el montaje en superficie de los paneles.
    Especificaciones
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO TN38W 6060 NW kwadrat 60cmx60cm 5400lm 142lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33177
    • Familia de productoBLINGO LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)595
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.006
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire