Publique sus productos
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight
    Kanlux

    AQILO IP65 DSO-GR ceiling spotlight

    Traducido por Google,
    KANLUX AQILO es la primera luminaria de superficie Kanlux con un alto grado de protección IP65. Se caracteriza por su diseño sencillo y su disponibilidad en tres colores: blanco, negro y grafito. Su alta hermeticidad está diseñada para estancias con alta humedad y riesgo de inundaciones, como baños y cocinas, y para su uso en exteriores de la casa, como terrazas, balcones o entradas cubiertas. Puede elegir la fuente de luz que mejor se adapte a sus necesidades. Una ventaja adicional de las lámparas AQILO E14 y AQILO E27 es el reflector.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33362
    • Familia de productoAQILO IP65
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire