Publique sus productos
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR HI 300W NW floodlight

    Traducido por Google,
    Los proyectores Kanlux AGOR HI tienen dos opciones de alta potencia: 240W y 300W. Estos proyectores están disponibles en dos versiones: FL AGOR HI (simétrico), FL AGOR/A HI (asimétrico) con 5 años de garantía. Kanlux AGOR LED HI es un producto profesional, cuidamos la protección contra sobretensiones (6kV), alta estanqueidad (IP 65) y resistencia al daño mecánico (IK08). Una ventaja adicional es la muy alta eficiencia: hasta 150 lm/W. Las luminarias están diseñadas para iluminar áreas industriales, comerciales y recreativas más grandes. Un accesorio de seguridad adicional es una rejilla protectora.
    Especificaciones
    • FL AGOR HI 300W NW *OPRAWA LED
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33478
    • Familia de productoFL AGOR HI
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)599
    • Ancho (mm)442
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)10.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight