Publique sus productos
AL-SH-WW-MAT-W-NT
AL-SH-WW-MAT-W-NT
AL-SH-WW-MAT-W-NT
    Kanlux

    AL-SH-WW-MAT-W-NT

    Traducido por Google,

    El Kanlux ALIN LED es un producto que fue creado con vistas a una luminaria perfecta.
    Fue creado por los diseñadores de Kanlux, quienes combinaron la innovación con 30 años de experiencia. Los componentes de marca y la mano de obra perfecta garantizan la estética y la durabilidad de funcionamiento durante muchos años. La amplia gama de modelos ofrece la posibilidad de ajustar la luminaria a las necesidades de cada inversión.
    5 años de garantía según los términos de la declaración de garantía, disponible en el sitio web de Kanlux: www.kanlux.com

    Especificaciones
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-SH-WW-MAT-W-NT, natynkowa, 19W, 2250lm, 3000K, 580mm, klosz matowy, biały (33903)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33903
    • Familia de productoALIN
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)69
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)1.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía