La lámpara de techo LED Kanlux STIVI le proporcionará iluminación donde las luminarias estándar pueden fallar. Se caracteriza por una alta eficacia luminosa de 130 lm/W, un alto nivel de protección - IP65 y un índice de protección contra impactos IK08. La luminaria Kanlux STIVI LED se puede utilizar en exteriores (en balcones, terrazas, patios, cenadores abiertos), en pasillos y escaleras, así como en lugares con mayor humedad (lavaderos, vestuarios y zonas de paso en piscinas). Otras ventajas incluyen: 5 años de garantía y 50.000 horas de vida útil de la fuente de luz en la luminaria, así como la opción de elegir una versión con sensor de movimiento. Lo recomendamos como producto de inversión de alta gama o para uso doméstico profesional.