Publique sus productos
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
TIBERI PRO NT30W-940B downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT30W-940B downlight

    Traducido por Google,
    Kanlux TIBERI PRO NT es una familia de downlights de superficie. Están disponibles en dos potencias (20W y 30W) y dos colores (blanco y negro) manteniendo el mismo tamaño. La luminaria Kanlux TIBERI PRO se caracteriza principalmente por su alta hermeticidad (IP54) y alto índice de reproducción cromática (Ra>90), pero también por su fácil instalación en el techo mediante un soporte. La luminaria Kanlux TIBERI PRO NT es un componente de alta calidad confirmado por una garantía de 5 años.
    Especificaciones
    • TIBERI PRO NT30W-940B *OPRAWA LED
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35679
    • Familia de productoTIBERI PRO NT
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)113
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire