Publique sus productos
EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp
EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp
EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp
    Kanlux

    EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp

    Traducido por Google,
    Kanlux EVALO es una familia de focos sencillos. La sencillez escandinava y los elementos plateados son un clásico muy elegante. La pantalla estrecha da cabida a fuentes GU10 (añadimos una ventosa en el conjunto, lo que facilita su instalación). Los dos colores (blanco y negro) y el número de 1 a 5 puntos de luz de estas luminarias abren muchas posibilidades de disposición. El foco Kanlux EVALO de 1 punto es un aplique perfecto encima del escritorio, la cama o detrás del sofá. Gracias a esta disposición, Kanlux EVALO puede actuar como luz principal y adicional. Una ventaja adicional es la capacidad de ajustar la dirección de incidencia de la luz (dos ejes de rotación: 320 y 90 grados).
    Especificaciones
    • EVALO EL-5I B-SR *OPR.OŚWIT.5xmax10W
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35689
    • Familia de productoEVALO
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)1230
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.07
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire