Publique sus productos
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
    Kanlux

    STRETON LED 200W NW

    Traducido por Google,
    Kanlux STRETON LED son luminarias para exteriores diseñadas para iluminar estacionamientos o áreas más grandes que deben estar bien iluminadas también después del anochecer. Su durabilidad (50.000 horas), estanqueidad (IP65) y alta potencia (hasta 200W) hacen de Kanlux STRETON LED un complemento perfecto para una inversión en espacio urbano, en aparcamientos, en instalaciones deportivas o plazas.
    Especificaciones
    • STRETON LED 200W NW *OPRAWA LED
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36233
    • Familia de productoSTRETON LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)99
    • Ancho (mm)767
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)3.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC000062
    • Nombre ETIMLuminaire for streets and places