Publique sus productos
BENO ECO 30W CCT O W
BENO ECO 30W CCT O W
BENO ECO 30W CCT O W
BENO ECO 30W CCT O W
BENO ECO 30W CCT O W
BENO ECO 30W CCT O W
BENO ECO 30W CCT O W
BENO ECO 30W CCT O W
BENO ECO 30W CCT O W
BENO ECO 30W CCT O W
    Kanlux

    BENO ECO 30W CCT O W

    Traducido por Google,
    Descubra las modernas lámparas de techo Kanlux BENO ECO con un diseño clásico. Fabricada en polipropileno (PP), esta lámpara de techo destaca por su excepcional eficiencia luminosa, que alcanza los 115 lm/W, lo que garantiza una excelente iluminación con un bajo consumo energético. Kanlux BENO ECO está disponible en versión redonda con las siguientes potencias: 12 W, 20 W, 30 W y 40 W. Su elegante versión en blanco o negro mate la hace integrar a la perfección en cualquier interior. Gracias a su grado de protección IP65, BENO ECO es resistente al polvo y la humedad, lo que la convierte en la solución ideal tanto para interiores como para exteriores. La lámpara de techo está equipada con un adaptador de montaje de acero y un conector rápido, lo que facilita y agiliza la instalación. Además, la posibilidad de seleccionar la temperatura de color mediante el interruptor DIP integrado en la caja de conexiones permite ajustar fácilmente la iluminación a sus preferencias.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38384
    • Familia de productoBENO ECO
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    Información relacionada
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire