Publique sus productos
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
    Kanlux

    AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight

    Traducido por Google,
    KANLUX AQILO representa nuestra primera luminaria de superficie con clasificación IP65. Se caracteriza por su diseño sencillo y está disponible en tres colores: blanco, negro y grafito. Su alta hermeticidad está pensada para estancias donde las lámparas están expuestas a una mayor humedad y al riesgo de inundaciones, como baños y cocinas, así como zonas exteriores de la vivienda, como terrazas, balcones o entradas cubiertas. Los modelos AQILO E14 IP65 y AQILO E27 IP65 utilizan un reflector para dirigir la luz de las fuentes de luz hacia abajo, en lugar de hacia la superficie interior de la luminaria. Como resultado, las luminarias pueden equiparse con fuentes de luz de menor potencia y evitar una iluminación demasiado tenue.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36645
    • Familia de productoAQILO IP65
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire