Publique sus productos
AKVO IP44 15W-NW-W wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-W wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-W wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-W wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-W wall and ceiling luminaire
    Kanlux

    AKVO IP44 15W-NW-W wall and ceiling luminaire

    Traducido por Google,
    Las luminarias Kanlux AKVO IP44 son de pared y techo y están disponibles en tres colores: blanco, cromo y negro. Están disponibles en tres longitudes y tres potencias: 60 cm - 15 W, 80 cm - 20 W y 100 cm - 23 W. Las lámparas Kanlux AKVO se pueden instalar vertical y horizontalmente, tanto en la pared como en el techo, lo que ofrece infinitas posibilidades de instalación. Además, estas lámparas cuentan con una resistencia a la humedad IP44, lo que permite instalarlas con seguridad en baños o lavaderos. Son perfectas para iluminar estancias como baños, lavaderos, cuartos de servicio, pasillos o armarios. Su alta eficiencia luminosa, superior a 100 lúmenes por vatio, contribuye al ahorro de electricidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36659
    • Familia de productoAKVO IP44
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire