Publique sus productos
HR-MH-NW-B-NT luminaire
HR-MH-NW-B-NT luminaire
HR-MH-NW-B-NT luminaire
HR-MH-NW-B-NT luminaire
HR-MH-NW-B-NT luminaire
HR-MH-NW-B-NT luminaire
HR-MH-NW-B-NT luminaire
HR-MH-NW-B-NT luminaire
    Kanlux

    HR-MH-NW-B-NT luminaire

    Traducido por Google,
    HIERRO es una familia de luminarias producidas en Kanlux Factory. La forma minimalista y elegante encaja en las últimas tendencias en diseño arquitectónico. Esta elegante solución se utiliza ampliamente en oficinas, tiendas y lofts modernos como iluminación básica, complementaria o de acento. Las grandes ventajas de las luminarias HIERRO son: variedad de métodos de control e instalación disponibles, bajo coeficiente UGR, alta eficiencia luminosa, capacidad de adaptación a proyectos de iluminación específicos y garantía de 5 años. Esto le permite crear sistemas de iluminación modernos y de bajo consumo que proporcionan atractivos efectos de iluminación.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36984
    • Familia de productoHIERRO
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)43
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire