Publique sus productos
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO 34W 4080 60NW LED panel

    Traducido por Google,
    Kanlux BLINGO LED v2 son paneles retroiluminados. Están equipados con una caja de conexiones con conector rápido, que permite la conexión pasante de los paneles y agiliza su instalación. En los nuevos modelos de los conocidos paneles Kanlux BLINGO LED v2 hemos introducido una fuente de alimentación integrada, gracias a la cual podemos colocarlos en un marco Kanlux ADTR adecuado y realizar el montaje en superficie de los paneles. Los paneles BLINGO LED v2 cuentan con un marco ranurado y mayor eficiencia luminosa que sus versiones anteriores (Kanlux BLINGO LED).
    Especificaciones
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO 34W 4080 60NW kwadrat 60cmx60cm 4080lm 120lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Especificaciones técnicas
    • Referencia37171
    • Familia de productoBLINGO LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)595
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire